Publier vos produits
ecoFIT / ELGEF

ecoFIT / ELGEF

Traduit par Google,

Le système de tuyauterie en polyéthylène pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles, telles que l'eau, les eaux usées et une variété d'applications chimiques. Tous les composants ecoFit conviennent à la distribution sûre et efficace de l'eau, des eaux usées et des produits chimiques. Le système sans corrosion résiste aux UV et à la lumière du soleil ainsi qu'aux influences météorologiques tout en étant utilisable dans une large plage de températures de -50 °C à 60 °C. Grâce à une longue durée de vie de plus de 25 ans et à de faibles coûts d'installation et de maintenance, ecoFIT est la solution parfaite pour de nombreuses applications.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Corrosion-free • UV-resistant and weather-resistant
    • From -50 °C to 60 °C
    • Good chemical resistance, abrasion resistance, high impact strenght
    • Low installation and maintenance costs
    • Long product service life of over 25 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.ecoFIT-ELGEF
  • Famille de produitsEcoFIT PE Piping System
  • Groupe de produitsPipe & Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux