Publier vos produits
Fuseal PP

Fuseal PP

Traduit par Google,

Le système de tuyauterie Fuseal® PP est une solution simple et fiable pour les systèmes de tuyauterie de déchets corrosifs et avec nos systèmes de jonction multiples (électrofusion et joint mécanique) est l'un des systèmes les plus faciles à installer sur le marché. Les systèmes de tuyauterie Fuseal® PP ont une excellente résistance chimique et des propriétés physiques qui rendent le système idéal pour la manipulation de mélanges de déchets corrosifs d'acides, de bases et de solvants présents dans les applications DWV de laboratoire, industrielles ou alimentaires et de boissons.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage
    • Shipbuilding  /Marine

    Main Advantages:

    • Low installation cost with maintenance-free service
    • Chemical and corrosion resistance
    • High temperature, intermittent discharges up to 212°F (100°C)
    • Both electrofusion and mechanical joints
    • Can be used for pressurized drainage applications up to 50 psi
    • Easy to operate electrofusion machines
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fuseal-PP
  • Famille de produitsWaste Piping Systems
  • Groupe de produitsFuseal
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage