Publier vos produits
Fuseal Fast-Lock

Fuseal Fast-Lock

Traduit par Google,

Le nouveau système d'assemblage Fuseal Fast-Lock est une nouvelle solution révolutionnaire de joint mécanique (MJ) pour notre système de déchets corrosifs Fuseal. Il est rapide et facile à installer. Contrairement aux systèmes cimentés, il ne nécessite pas de ciment ou d'applicateurs spéciaux et il n'y a pas de vapeurs toxiques. Plus important encore, il n'y a pas de temps de cure à attendre. Fast-Lock est le joint mécanique le plus compact du marché. Il permet l'installation du système dans des espaces restreints, comme entre des murs où d'autres systèmes ne s'adapteront pas.

Le joint Fuseal Fast-Lock est un excellent ajout à la famille de produits de déchets corrosifs Fuseal. Le système résiste à l'action corrosive des alcalis, des alcools, des acides, des solvants et des solutions salines. Fuseal PP ne rouille pas, ne pique pas, ne se tartre pas, ne se corrode pas et ne sera pas affecté par l'électrolyse. Fuseal a une histoire éprouvée et est idéal pour de nombreuses applications, y compris le traitement chimique, la construction navale, l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les hôpitaux, les universités et d'autres laboratoires pour n'en nommer que quelques-uns.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Damage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Shipbuilding / Marine
    • Food and Beverage

    Main Advantages:


    • Fast Installation
    • Compact - Fits in tight spaces such as inside walls
    • No special tools required
    • Pressure rated to 35 PSI
    • Long Life - Will not corrode
    • High temperature
    • MJ and Electrofusion interchangeable
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fuseal_Fast-Lock
  • Famille de produitsWaste Piping Systems
  • Groupe de produitsFuseal
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage