Publier vos produits
INSTAFLEX

INSTAFLEX

Traduit par Google,

INSTAFLEX est un système polybutène de pointe pour les installations dans le secteur de la technologie du bâtiment et de la marine. Les principaux domaines d'application sont l'eau chaude et froide, les systèmes de refroidissement et l'air comprimé. INSTAFLEX propose des packages de solutions complètes pour des bâtiments de tailles allant des maisons unifamiliales aux immeubles d'appartements en passant par les bâtiments publics ou commerciaux.

Matériaux : Polybutylène, Laiton
Plage dimensionnelle : d16 – d315
Technologie d'assemblage : électrofusion, fusion par emboîture, fusion bout à bout, joint de compression
Pression de service : jusqu'à 16 bars
Température de fonctionnement : -10°C à +95°C



GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:
    • Building Technology
    • Marine
    • Industrial Applications
    • Hot & Cold Water Installations
    • Compressed Air
    • Cooling Systems


    Main Advantages:
    • Noise-insulating
    • Full flow design
    • Elasticity to follow building shape
    • Cost-effective prefabricated solutions
    • One system from point of entry to tap

Spécifications techniques
  • Réference unique.INSTAFLEX
  • Famille de produitsBuilding Technology Welded Piping System PP-R & PB
  • Groupe de produitsPB Pipe & Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolybutylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux