Publier vos produits
PROGEF Natural (PP-R)

PROGEF Natural (PP-R)

Traduit par Google,

Garantir la plus grande pureté : PROGEF Natural combine les avantages du système de tuyauterie PROGEF en polypropylène soudable avec les exigences de pureté des secteurs de la chimie et des sciences de la vie. Partout où la pureté est requise, comme les applications dans les industries chimiques ou des sciences de la vie, PROGEF Natural est le choix évident. Le polypropylène transparent et non pigmenté combine des caractéristiques avantageuses telles qu'une surface propre et lisse et une excellente résistance aux produits chimiques et à la température jusqu'à 80 °C, ce qui, associé à un joint sans cordon ni crevasse, garantit la meilleure qualité du système.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Pharmaceutical grade water
    • Purified water for Life Science applications
    • Cost effective, pure distribution of Lab Grade DI water and critical biological fluids
    • Specified water applications in microelectronics
    • Chemical processes (i.e. Chemical Mechanical Polishing or Planarization)

    Main Advantages:

    • Excellent resistance against certain disinfectants and chemicals (mainly alkaline solutions)
    • Ensures top quality water to USP standards
    • Translucence
    • High product quality
    • High temperature resistance
    • Bead and crevice free weldability
Spécifications techniques
  • Réference unique.PROGEF-Natural-PP-R
  • Famille de produitsPP Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPP Natural (PP-R)
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux