Publier vos produits
PVC-C Electric Ball Valves

PVC-C Electric Ball Valves

Traduit par Google,

Le système PVC-C cimenté pour des applications dans la plage de température de 0°C à 80°C. Ce système résistant à la corrosion offre une durabilité et une sécurité maximale dans les applications agressives. Le PVC-C est utilisé partout où des fluides agressifs tels que des acides lactiques ou des acides sont transportés à des températures élevées, par exemple dans les industries chimiques, papetières et papetières, le traitement des métaux ou la production de microélectronique.

La gamme de vannes à boisseau sphérique GF Piping Systems propose des solutions pour chaque application. Même pour les processus très exigeants, vous trouverez la vanne parfaite pour vos besoins. Convivial, précis, fiable, flexible et sûr – ces caractéristiques sont primordiales pour nos produits. Les vannes à bille électriques de GF Piping Systems contribuent à rendre les processus plus efficaces et à réduire les coûts de maintenance.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-C-Electric-Ball-Valves
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes