Publier vos produits
PVC-U Diaphragm Valves

PVC-U Diaphragm Valves

Traduit par Google,



Le système PVC-U cimenté avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

GF Piping Systems propose une large gamme de vannes à membrane pour répondre aux demandes individuelles de nos clients. En raison de la modularité des vannes à membrane GF, il existe de nombreuses options différentes parmi lesquelles choisir. Vous pouvez facilement ajuster votre vanne aux conditions de votre procédé pour en tirer le meilleur parti.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • No corrosion and maintenance due to its full plastic design
    • Optimized flow rate and linear flow characteristics
    • Absolute reliability - 100% leak-tested


Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U-Diaphragm-Valves
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes