Publier vos produits
PVC-U Electric Ball Valves

PVC-U Electric Ball Valves

Traduit par Google,

Le système PVC-U cimenté avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

La gamme de vannes à boisseau sphérique GF Piping Systems propose des solutions pour chaque application. Même pour les processus très exigeants, vous trouverez la vanne parfaite pour vos besoins. Convivial, précis, fiable, flexible et sûr – ces caractéristiques sont primordiales pour nos produits. Les vannes à bille électriques de GF Piping Systems contribuent à rendre les processus plus efficaces et à réduire les coûts de maintenance.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U-Electric-Ball-Valves
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes