Publier vos produits
SYGEF Butterfly Valves

SYGEF Butterfly Valves

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le polyfluorure de vinylidène offre la meilleure résistance aux températures et aux produits chimiques et garantit une qualité d'eau élevée et constante.

Les vannes papillon SYGEF sont un complément idéal à la gamme de produits existante. En combinaison avec le joint profilé en PTFE, les GF offrent une résistance chimique encore plus élevée et conviennent au transport de fluides agressifs.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Effluent Totalization

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.SYGEF-Butterfly-Valves
  • Famille de produitsPVDF Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPlus / Standard Valves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVDF
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes