Publier vos produits
SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

SYGEF PRV + Vent & Bleed Valves

Traduit par Google,

Le polyfluorure de vinylidène offre la meilleure résistance aux températures et aux produits chimiques et garantit une qualité d'eau élevée et constante.

Les vannes de régulation de pression compactes GF sont parfaites pour une régulation précise dans vos applications. Peu importe si l'application nécessite une réduction ou un maintien de la pression du système. Nous promettons des performances maximales avec un encombrement minimal.

Les vannes de ventilation et de purge régulent l'échange d'air ou de gaz dans les systèmes de tuyauterie et permettent à votre système de respirer facilement.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water treatment
    • Energy
    • Cooling

    Main Advantages:

    PRV:

    • Safer operation with less maintenance due to its corrosion-free plastic union
    • Intelligent and modular design
    • Intuitive and easy Operation

    Ventilating and Bleed Valve:

    • Low investment costs
    • Excellent chemical resistance
    • Comprehensive product range


Spécifications techniques
  • Réference unique.SYGEF-PRV-Vent-Bleed-Valves
  • Famille de produitsPVDF Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPlus / Standard Valves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVDF
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes