Publier vos produits
Maxipario

Maxipario

Série d'appareils d'éclairage de projection à installer au sol, au mur, sur une pointe, sur des plantes avec des courroies et sur des systèmes de poteaux. Disponibles en différentes tailles, rotatives et inclinables sur l'axe vertical, elles sont conçues pour éclairer les façades, les plantes, les arbustes, les colonnes et autres éléments architecturaux grâce à une large gamme d'optiques et de puissances. Pario est équipé d'une série d'accessoires permettant différents types de montage et de contrôle du faisceau lumineux. La construction de l'appareil en alliage d'aluminium à haute résistance à l'oxydation et soumise à un traitement avec du nano-bonderite protégé avec une peinture polyester en poudre texturée rend le produit résistant aux agents atmosphériques et aux rayons UV, garantissant une protection maximale au fil des années. Les joints en silicone garantissent une étanchéité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement et de température. Le diffuseur en verre de sodium et de calcium de sodium trempé ultra-transparent, pour assurer une transmission maximale de la lumière, est doté d'une bordure sérigraphiée. Les vis sont complètement en acier inoxydable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GH1134
  • Famille de produitsPario
  • Groupe de produitsSpot lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring