Publier vos produits
Edge 10

Edge 10

Série de plafonniers encastrés linéaires à profondeur réduite caractérisée par un excellent confort visuel. Disponible en différentes longueurs. Conçu pour l'éclairage des environnements externes et internes grâce à la large disponibilité des optiques et des puissances. La structure du corps et les capuchons de fermeture du diffuseur sont en alliage d'aluminium à haute résistance à l'oxydation, soumis à un traitement avec un revêtement en poudre de nano-bonderite et de polyester texturé, rendant le produit résistant aux agents atmosphériques et aux rayons UV, garantissant une protection maximale. au fil des ans. Les joints en silicone garantissent une étanchéité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement et de température. Le diffuseur en verre de sodium-calcium trempé ultra-clair qui garantit une transmittance maximale à la lumière est doté d'une bordure sérigraphiée. Le produit, grâce au système de fixation à ressorts en acier harmonique, s’installe facilement dans tous les types de faux plafonds ou faux plafonds en placoplâtre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GH1993
  • Famille de produitsEdge
  • Groupe de produitsDownlights - Ceiling recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring