Publier vos produits
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Traduit par Google,
Miroir basculant avec surface réfléchissante anti-accident - cadre en acier
Spécification
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0025-01
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)8.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815