Publier vos produits
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

Traduit par Google,
Flight vasque avec support fixe prémonté sans trop-plein
Spécification
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0285-01
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsErgonomic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815