Publier vos produits
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Traduit par Google,
WC suspendu en céramique Open
Spécification
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D056A-01
  • Famille de produitsWall hung WC and Bidets
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)18.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815