Publier vos produits
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
barre pliante cm. 80 avec plaque longue et embrayage pour verrouillage vertical - Série blanche antibactérienne classique
Spécification
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZB13-01
  • Famille de produitsFolding and fixed bars
  • Groupe de produitsCLS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)215
  • Largeur (mm)110
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815