Publier vos produits
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

Traduit par Google,
Poignée de sécurité à 45° cm. 40x40 - Série blanche antibactérienne classique
Spécification
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZMA4-01
  • Famille de produitsSupporting bars
  • Groupe de produitsCLS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)685
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815