Publier vos produits
David design - Hammock chair
David design - Hammock chair

    David design - Hammock chair

    Traduit par Google,
    CHAISE HAMMOCK Une chaise à coque traditionnelle a été le point de départ de la conception de la chaise hamac. L'ambition était de réaliser une chaise avec la même simplicité qu'une chaise à coque basique mais avec une coque dynamique qui suit les mouvements de votre corps, s'adaptant aux différentes positions d'assise et offrant un grand confort malgré sa simplicité. L'assise et le dossier sont en cuir épais au tannage végétal. Le cuir est accroché à la structure simple en tube d'acier. Le cuir sera formé par ses utilisateurs, il vieillira avec le temps et obtiendra une belle patine naturelle qui ne fera que s'améliorer au fur et à mesure que la chaise sera utilisée. Hammock est également disponible en fauteuil, pouf, tabouret, tabouret de bar, banc et table.
    Spécification
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hammock-chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsHammock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment