POUF HAMMOCK Un magnifique pouf en cuir au tannage végétal à utiliser seul ou avec le fauteuil Hammock. Assez confortable pour avoir comme siège supplémentaire où vous voulez. La construction caractéristique du cadre vous offre un design similaire et harmonieux avec les autres produits Hammock. Hammock est également disponible en chaise, fauteuil, tabouret, tabouret de bar et table.
Spécification
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 420 mm
Depth 420 mm
Width 550 mm
Seat height 410 mm
Weight 5 kg
Volume 0,2 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 420 mm
Djup 420 mm
Bredd 550 mm
Sitthöjd 410 mm
Vikt 5 kg
Volym 0,2 kbm