Skift, un fauteuil confortable avec des mesures compactes mais toujours avec la meilleure expérience d'assise. Parfait pour les endroits avec un espace limité où vous aurez une chaise avec un espace privé et un superbe look. L'assise et le dossier en deux parties offrent une liberté de choix pour le matériau, Skift peut donc être personnalisé pour chaque utilisation et chaque goût. La distance entre le siège et le dossier donne également un design ouvert et une utilisation pratique. Tous les détails rembourrés sont en bois moulé qui permet une utilisation à long terme et est respectueux de l'environnement. Accoudoir assez haut pour un maximum de confort mais même assez bas pour que vous puissiez glisser la chaise sous la plupart des dessus de table. Base en acier en blanc, noir ou chrome. Personnalisé sur demande. Skift est également disponible avec différentes variantes de base, Skift pivotant et Skift Wheel. Skift est également disponible dans une version plus généreuse appelée Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel et Skift Plus Wood. Les derniers ajouts à la famille Skift sont le salon Skift et le canapé Skift.