Publier vos produits
David design - Skift plus
David design - Skift plus

    David design - Skift plus

    Traduit par Google,
    SKIFT PLUS Skift Plus, un fauteuil confortable avec un espace intérieur généreux même si la mesure extérieure ressemble à un fauteuil compact. L'assise et le dossier en deux parties offrent une liberté de choix pour le matériau, Skift Plus peut donc être personnalisé pour chaque utilisation et chaque goût. La distance entre le siège et le dossier donne également un design ouvert et une utilisation pratique. Tous les détails rembourrés sont en bois moulé qui permet une utilisation à long terme et est respectueux de l'environnement. Accoudoir assez haut pour un maximum de confort mais même assez bas pour que vous puissiez glisser la chaise sous la plupart des dessus de table. Base en acier en blanc, noir ou chrome. Personnalisé sur demande. Skift Plus est également disponible avec différentes variantes de base, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel et Skift Plus Wood. Skift est également disponible dans une version plus petite appelée Skift, Skift Swiveling et Skift Wheel. Les derniers ajouts à la famille Skift sont le salon Skift et le canapé Skift.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Skift-plus
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSkift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment