Publier vos produits
A30 Desk Screen 800
Götessons

A30 Desk Screen 800

Traduit par Google,

L'écran de bureau A30 est développé pour maximiser l'absorption acoustique. Il a un cadre en bois rempli d'un matériau insonorisant et est recouvert d'un tissu laminé en mousse. Il est également possible de l'utiliser comme tableau d'affichage. Charge maxi 6 kg.

Spécification
  • ScreenIT A30 Desk Screen

    Sound absorbing desk screen with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbing material dressed in 5 mm foam laminated textile on each side. Total thickness: 40 mm.

    Measurements: (choose below). Height: (choose below). Rounded corners, radius 35 mm. Loading up to 6 kg. Mounts available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1800x800x40 = 7

    Swan labeled with (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/d...

    ______________________________________________________________________________________________

    Available measurements:

    H: 650 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 650 mm (450 above desk)

    H: 800 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 800 mm (600 above desk)

    For customized measurements, contact Götessons.


Spécifications techniques
  • Réference unique.a30-desk-screen-800
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS