Publier vos produits
Areca Palm

Areca Palm

4.2 sur 5 étoiles4.2(108 Avis)
Plantes artificielles de qualité supérieure et destinées à décorer un bureau, une salle de conférence ou un hôtel. Nos plantes, d’un grand réalisme, requièrent peu d’entretien. Une alternative économique lorsqu’il n’y a aucune obligation contractuelle d’entretien, et qui ne provoque pas d’allergies ! Associées à nos barils de pétrole tendance, ces plantes peuvent permettre de créer plusieurs espaces au sein d’un bureau, mais également une oasis de verdure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.areca_palm
  • Famille de produitsPlants
  • Groupe de produitsAreca Palm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04_66
  • Description de l'Uniclass 2015Preserved plants
  • Code CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plants
  • Numéro OmniClass23-11 27 19
  • Titre OmniClassPlants

Disponibilité de la région

L'Europe