Publier vos produits
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Traduit par Google,
    Bi-Box est un boîtier de connexion câble et couvercle à ouverture latérale. Le couvercle s'ouvre facilement dans les deux sens. Fermeture amortie. Prise d'alimentation vendue séparément.
    Spécification
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bi-box
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsElectrical Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS