Publier vos produits
Effekt EcoSUND Pendent®
Effekt EcoSUND Pendent®

    Effekt EcoSUND Pendent®

    Traduit par Google,

    Un moyen efficace d'améliorer l'acoustique d'une pièce sans avoir à modifier les installations existantes telles que la ventilation, les câbles, les lumières, etc. consiste à monter des absorbeurs de plafond Effekt. Avec une distribution uniforme basée sur les besoins de la zone locale, il devient une solution abordable qui réduit considérablement la propagation audio dans le sens longitudinal de la pièce. Personnalisez vos absorbants en choisissant parmi le matériau de l'âme en plusieurs coloris et laminés avec le textile Hush, disponible en plusieurs coloris différents.

    Effekt est fabriqué en trois tailles standard et a une épaisseur de 50 mm pour une bonne absorption acoustique. Effekt est suspendu par des cordes métalliques qui se connectent et forment un mur. Une solution abordable qui réduit considérablement la propagation du son dans la longueur de la pièce et dans certaines parties de la pièce dans des pièces plus petites. Concevez votre séparateur de pièce unique en choisissant parmi plusieurs couleurs de matériaux de base différentes, plusieurs couleurs de fil de suspension différentes et une variété de couleurs du textile Hush. Comme la conception du produit peut représenter un défi pour l'escalade et que le produit n'est pas adapté à cela, Effekt comme séparateur de pièce n'est pas recommandé pour l'école et les soins, cependant, l'absorbant de plafond Effekt peut être utilisé sans problème.

    Spécification
    • Effekt Ceiling/Room Divider

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed at one or both sides in Hush or raw. E.g. 567 (67046). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/effekt-ecosund

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.effekt
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS