Publier vos produits
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge

    Half a Hut Lounge

    Traduit par Google,

    Emmenez vos réunions dans le salon et conversez dans une ambiance détendue. Half a Hut Lounge propose des espaces pratiques et confortables qui répondent à de nombreuses fins. Half a Hut Lounge est toujours monté avec The Hut Bench. Grâce aux roues fixées aux bancs, tout peut être déplacé facilement. Combinez plusieurs cabanes et créez un village pour le brainstorming, le travail détendu ou un lieu pour une petite sieste. Le Hut Bench doit toujours être connecté à un The Hut Lounge/Half a Hut Lounge.

    Spécification
    • Half a Hut lounge

      Sound absorbing inside and outside. Cable channel included. Must be mounted with 1 pc The Hut Bench. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

      Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 900. Outer and inner height includes mounted bench.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/r...


    Spécifications techniques
    • Réference unique.half-a-hut-lounge
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2270
    • Largeur (mm)1880
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS