Publier vos produits
Half a Hut
Half a Hut
    Götessons

    Half a Hut

    Half A Hut - Une petite maison parfaitement insonorisée qui peut être utilisée à plusieurs fins: en tant que lieu de travail individuel, petite salle de réunion ou espace de détente avec le canapé The Hut. Les lignes simples et droites de la maison sont inspirées du jeu classique Monopoly et de ses jeux qui offrent une forme intemporelle au bureau populaire et pratique basé sur l'activité. Comme son nom l’indique, le nom d’une demi-cabane est deux fois plus petit que celui de la célèbre maison The Hut. S'il vous plaît nous contacter pour les accessoires / sièges / éclairage qui convient à une Half A hut.
    Spécification
    • Dimensions intérieures: L. 1800 H.2220 P.860
    Spécifications techniques
    • Réference unique.half_a_hut
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2270
    • Largeur (mm)1880
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS