Publier vos produits
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Ludiques et modulables, les panneaux acoustiques Honey peuvent être agencés de manière à créer différentes formes avec différentes couleurs, avec ou sans tissu. La gamme Honey est disponible en trois épaisseurs : 20 mm, 40 mm et 50 mm. Tous les panneaux offrent d'excellentes propriétés acoustiques. La gamme Honey est composée d'un bord droit et d'une face arrière en velours pour une fixation facile sur du Velcro. Les panneaux acoustiques sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND. Ce matériau est disponible en trois couleurs et peut être habillé avec différents tissus, pour rendre votre mur unique.
    Spécification
    • Disponible en trois épaisseurs différentes: 20, 40, 50 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.honey
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall- and Ceiling acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe