Publier vos produits
iQseat
iQseat
iQseat
    Götessons

    iQseat

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Flexible, confortable, ludique et élégant - quelques mots qui décrivent iQseat. Adossez-vous à ce siège moelleux avec dossier ou transformez le dossier en table pour noter vos idées. La multifonctionnalité d'iQseat avec des roues le rend approprié dans de nombreux espaces différents. Choisissez entre des détails blancs ou noirs - la table, les roues et le tuyau suivent ce choix de couleur. Le duo de designers Henrik Kjellberg et Jon Lindström de o4i Design Studio a conçu iQseat, que Götessons a réalisé et produit.

    Spécification
    • Seam is always like textile. Details can be chosen in white or black. Max weight: 144 kg. Seat height: 500 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.iqseat
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS