Publier vos produits
Zap Twin monitor arm
Götessons

Zap Twin monitor arm

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Bras de moniteur avec ressort mécanique. Comprend 2 bras et 1 support double pour les deux bras.
Spécification
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Spécifications techniques
  • Réference unique.monitorarm
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsMonitor arm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)464
  • Largeur (mm)181
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe