Publier vos produits
Monstera
Monstera

    Monstera

    2.2 sur 5 étoiles2.2(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Plantes artificielles de haute qualité pour la décoration de bureaux, de conférences et d'hôtels. Les plantes sont réalistes et nécessitent un entretien minimal et sont également très efficaces contre les allergies.
    Hauteur : 1500 mm

    Spécification
    • Height: 1500 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.monstera
    • Famille de produitsPlants
    • Groupe de produitsMonstera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS