Publier vos produits
Moving wall Media
Götessons

Moving wall Media

Traduit par Google,
Moving Wall Media est un séparateur de pièce insonorisant avec rangement, gestion discrète des câbles et possibilité de monter une télévision et un tableau d'écriture.
Spécification
    • 2 sections with shelves and sliding doors with lock on the front.
    • Hidden centered OSB board 871x880 mm for mounting TV screen.
    • TV mounts bought separately or use your own.
    • Backside prepared with hidden insert nuts for Sketch Writing Board 1590x990 mm.
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Power Grommet is not possible due to construction.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • Max width TV: 65”. Max weight TV: 35 kg.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.moving-wall-media
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)1650
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier