Publier vos produits
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®

    Nivå EcoSUND®

    La gamme Nivå améliore l'acoustique et son design fait de cette solution l'atout charme de n'importe quelle pièce. Il est possible d'orienter les panneaux de manière à créer différentes formes de différentes couleurs, avec ou sans tissu. La gamme Nivå est fabriquée à partir de notre matériau de base unique EcoSUND. Ce matériau est disponible en trois couleurs et peut être habillé avec différents tissus, pour rendre votre plafond unique. Les panneaux NIVÅ mesurent 593 x 593 mm et sont disponibles en deux versions : des panneaux acoustiques pour cloisons et des panneaux pour plafonds quadrillés (bord A). Leur épaisseur varie de 30 à 80 mm sur la surface.
    Spécification
    • Nivå Ceiling absorbent

      Sound absorbing ceiling absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Customized for grids 600x600 mm. Mounting: lies on grid.

      Total thickness: 30-90 mm. (Below grid 50 mm). Measurements: 593x593 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 1 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-ceiling-panel

      Nivå Wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back covered in velour and velcro. Total thickness: 30-90 mm. Measurements: 593x593 mm.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,85 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-wall-panel


    Spécifications techniques
    • Réference unique.niva
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall- and Ceiling acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)593
    • Largeur (mm)593
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe