Publier vos produits
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
    Götessons

    Office Ballz

    5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
    Un siège formidable et amusant pour le bureau, qui renforce les muscles de votre dos et de vos jambes et les maintient actifs lorsque vous travaillez.
    Spécification
    • Disponible en deux tailles, 650 mm et 550 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.office_ballz
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe