Publier vos produits
Office Nap
Office Nap
    Götessons

    Office Nap

    Un siège confortable qui vous permettra de faire une petite sieste afin de faire le plein d'énergie. Une solution idéale pour des réunions créatives. Une courte sieste pendant les heures de travail permet d'améliorer vos performances et votre satisfaction au travail. Les produits Office Nap sont conçus et fabriqués en Suède pour s'adapter à l'environnement de travail à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils sont également parfaits pour adopter une position droite, si vous n'avez pas le temps pour une sieste!
    Spécification
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Spécifications techniques
    • Réference unique.office_nap
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS