Publier vos produits
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining
Scan Sørlie - ON canapé dining

    Scan Sørlie - ON canapé dining

    ON est un canapé dining dans une version plus haute, avec une hauteur d’assise de 650 mm, idéal pour les salles de restauration et les cafés où l’on souhaite créer des espaces d’assise conviviaux et sociaux. Le canapé offre un excellent confort d’assise, et le dossier soigneusement conçu procure une sensation d’ouverture tout en enveloppant agréablement.

    ON est disponible en plusieurs versions : 1 place, 2 places, 3 places et 4 places. Il est également proposé en hauteur de canapé classique, voir ici.

    En complément, des tables assorties sont proposées dans différentes hauteurs et dimensions, pour une solution globale au design réfléchi.

    ASTUCE ! AGRANDISSEZ VOTRE CANAPÉ À LA LARGEUR SOUHAITÉE
    Grâce à des modules de liaison, le canapé 4 places peut être étendu à la largeur de votre choix, permettant de créer des solutions d’assise flexibles et sur mesure. Contactez-nous, nous vous guiderons vers la solution la mieux adaptée à vos besoins.

    Spécification
      • Piètement en métal thermolaqué, noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016) en standard, 19 couleurs RAL disponibles en option. Le noir et le blanc sont conformes à Möbelfakta (RAL 9005, 9016).
      • Assise, dossier et accoudoirs revêtus de textile en mousse moulée.
      • Hauteur d’assise dining : 650 mm
      • Profondeur d’assise : 500 mm
      • Profondeur totale : 665 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.on-dining-sofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés