Publier vos produits
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse
Scan Sørlie - ON table basse

    Scan Sørlie - ON table basse

    ON La table basse est un complément naturel au ON canapé lounge. Une table élégante aux coins doucement arrondis, qui contribue à une expression accueillante et harmonieuse.

    Le piètement en métal thermolaqué offrent une impression de stabilité et de durabilité, adaptée aux environnements publics. La table est disponible en trois longueurs, conçues pour s’harmoniser avec les canapés 1 place, 2 places et 3 places. Pour le canapé 4 places, deux tables en dimension 1145 sont recommandées pour une solution équilibrée et flexible.

    Spécification
      • Trois largeurs de table : 785, 1145, 1500
      • Piètement : Métal thermolaqué. Noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016) en standard, 19 couleurs RAL disponibles en option. Le noir et le blanc sont conformes à Möbelfakta (RAL 9005, 9016).
      • Plateaux : Panneau de particules mélaminé à chant droit, MDF revêtu HPL à chant droit, MDF revêtu nano avec chant biseauté
      • Plateau 785 : 717 × 717 mm
      • Plateau 1145 : 1076 × 717 mm
      • Plateau 1500 : 1434 × 717 mm
      • Hauteur totale : 49 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.on-sofa-table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables