Publier vos produits
Open Hut
Götessons

Open Hut

Traduit par Google,

Open Hut est une autre variante de notre populaire famille Hut. Fonctionne comme une pièce aérée dans la pièce et peut accueillir 2 canapés The Hut. Excellent pour les réunions détendues ou un travail isolé.

Spécification
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs The Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a smaller version, see Open Half a Hut.
Spécifications techniques
  • Réference unique.open-hut
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2270
  • Largeur (mm)1880
  • Profondeur (mm)1880
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe