Publier vos produits
The Rising
The Rising

    The Rising

    Une cloison dont vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de vos envies. Une solution idéale au sein d’un environnement de travail classique, qui vous permet de modifier la disposition d’un espace ouvert et ainsi de travailler de manière simple et efficace sans être dérangé. La cloison The Rising fait l’objet d’un brevet. Découvrez la vidéo sur gotessons.com.
    Spécification
    • Disponible en plusieurs tailles. L: 1300 H: 1010, L: 1500 H: 1010, L: 1700 H: 1010,
    Spécifications techniques
    • Réference unique.screenit_the_rising_sound_absorbing_floor_screen
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS