Publier vos produits
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size

    Scan Sørlie - Size

    Le fauteuil lounge Size propose désormais plusieurs options de piètement : un piètement traîneau en aluminium laqué noir, ainsi que des piètements en bois laqué en chêne, frêne et noir. Le fauteuil est disponible avec ou sans appui-tête et peut être tapissé dans une large gamme de textiles pour s’adapter à différents environnements. Il combine un design moderne avec un confort généreux.

    La table Size, conçue pour compléter la collection, est disponible en plusieurs finitions et tailles. Elle est le compagnon idéal des fauteuils de la même série.

    Le Size avec appui-tête offre une détente et un confort optimaux. Le piètement est disponible en trois variantes : une version pivotante haute, un piètement bas à quatre pieds en croix et le modèle Bolt. Un repose-pieds assorti est également disponible pour la version haute. Le fauteuil est également disponible sans appui-tête.

    Ce fauteuil est parfait, que ce soit en siège individuel ou en groupe, et convient parfaitement aux halls, salons, espaces calmes ou réunions informelles autour d’une tasse de café. La combinaison des différents piètements, avec ou sans appui-tête, le rend polyvalent et adaptable à une grande variété de besoins et d’environnements.

    Spécification
    • Technical info
      Poids: 18 kg
      Largeur: 70 cm
      Longueur: 78 cm
      Hauteur: 81 cm
      Soutien du cou: Avec appui-tête, Sans appui-tête
      Jambe: Bolt, Chêne laqué, Croix basse, Croix haute, Frêne laqué, Frêne teinté en noir

      Données techniques
      Hauteur avec appui-tête : 107 cm (tous les modèles)
      Hauteur sans appui-tête : 78 cm (tous les modèles)
      Largeur : 78 cm (avec appui-tête) / 70 cm (sans appui-tête)
      Profondeur : 78 cm (tous les modèles)
      Repose-pieds H/L/P : 42,5 / 56 / 62 cm
      Hauteur d’assise : 39 cm (tous les modèles)
      Âme de la coque : acier / mousse
      Empilable : non
      Table Original croix : Ø60 cm
      Table Bolt : Ø60 cm et Ø90 cm
      Plateaux (toutes les tables) : chêne massif / Valchromat noir
      Couleurs du piètement des tables : identiques à la chaise correspondante

    Spécifications techniques
    • Réference unique.size
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils