Publier vos produits
Sketch Writing Board Wall

Sketch Writing Board Wall

Traduit par Google,
Fixez le tableau d'écriture élégant et pratique au mur et utilisez-le pour des informations ou de manière pratique lors de réunions debout. La face avant du tableau est en verre de sécurité trempé avec une plaque de tôle à l'arrière, permettant à la fois d'écrire sur le verre et de fixer des papiers avec des aimants. Le tableau apparaît à 30 mm du mur lorsqu'il est monté.
Spécification
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Spécifications techniques
  • Réference unique.sketch-writing-board-wall
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS