Publier vos produits
David design - Skift plus wheel
David design - Skift plus wheel

    David design - Skift plus wheel

    Traduit par Google,
    ROUE SKIFT PLUS La roue Skift Plus offre un confort généreux et beaucoup d'espace, même si sa taille est comparable à celle d'un fauteuil ordinaire. L'accoudoir est suffisamment haut pour plus de confort et de sécurité et même suffisamment bas pour passer sous la plupart des plateaux de table. Skift est conçu pour les utilisations contractuelles les plus difficiles avec un cadre en bois moulé à la fois dans le siège et le dossier/accoudoir. Un espace entre l'assise et le dossier associé à une assise lisse offre les meilleures possibilités de nettoyage. Une chaise Skift a un design utilisable aussi bien en solitaire qu'en usage multiple dans une salle de conférence ou une salle à manger. Base en acier en blanc, noir ou chrome. Personnalisé sur demande. Skift Plus est également disponible avec différentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling et Skift Plus Wood. Skift est également disponible dans une version plus petite appelée Skift, Skift Swiveling et Skift Wheel. Les derniers ajouts à la famille Skift sont le salon Skift et le canapé Skift.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skift-plus-wheels
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSkift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)585
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment