Publier vos produits
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive

    Scan Sørlie - Tekla Executive

    Nous présentons une nouvelle version de la chaise Tekla, une évolution de la série Tekla, baptisée Tekla Executive. Ce modèle est doté d’une mousse plus souple pour offrir une sensation de luxe accrue. La version Executive repose sur la même coque que les modèles existants, ce qui la rend compatible avec les autres chaises de la série. Elle est disponible en trois hauteurs de dossier et avec une grande variété de piétements : pieds à 4 branches, patins ou base étoile avec réglage ou roulettes. Tekla propose trois « familles » de bases croisées : Superleggera (patins et roulettes), Trevi (patins et base à 4 ou 5 roulettes), et DB1.8 (patins). Toutes les chaises sont disponibles avec ou sans accoudoirs.

    Spécification
    • Tekla Executive

      Assise entièrement rembourrée, en bois moulé, pour un soutien optimal du dos.
      Design : Executive
      Accoudoirs : avec ou sans
      Piètement : Croix haute = Superleggera (avec ou sans roulettes). Croix basse = Trevi (avec ou sans roulettes)
      Hauteur d’assise : hauteur d’assise minimale 46 cm
      Hauteur de dossier : basse, moyenne, haute
      Hauteur totale basse : 85 cm
      Hauteur totale moyenne : 92 cm
      Hauteur totale haute : 100 cm

      Technical info
      Longueur: 52 cm
      Support arrière: Faible, Moyen, Haut
      Jambe: Bolt, DB1.8 (DB1.8 AR), DB1.8 (DB1.8), Jambes, Superleggera (SUPERL 4W), Superleggera (SUPERL AR), Superleggera (SUPERL), Trevi (TREVI 4W), Trevi (TREVI 5W), Trevi (TREVI AR), Trevi (TREVI)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekla-executive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau