Publier vos produits
The Hut Bench
Götessons

The Hut Bench

Traduit par Google,

Le Hut Bench doit toujours être monté dans un Half a Hut Lounge. Grâce aux roues fixées aux bancs, tout peut être déplacé facilement. Combinez plusieurs cabanes et créez un village pour le brainstorming, le travail détendu ou un lieu pour une petite sieste. Le banc comprend deux dessus de table, une prise électrique pour une recharge facile.

Spécification
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Spécifications techniques
  • Réference unique.the-hut-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS