Publier vos produits
The Hut Sofa

The Hut Sofa

Le canapé Hut est un canapé conçu pour s'intégrer à The Hut, mais il convient également parfaitement pour être placé librement. Également disponible avec 2 ensembles de prises encastrés Table Top 2 ral.
Spécification
  • Dimensions intérieures: L.1800 H.2200 P.1760
Spécifications techniques
  • Réference unique.the_hut_sofa
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsOffice dividers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1450
  • Largeur (mm)1760
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe