Publier vos produits
The Hut
The Hut
The Hut
    Götessons

    The Hut

    Les lignes simples et droites de la maison s'inspirent du Monopoly classique et des pièces du jeu, qui procurent une forme intemporelle au concept populaire et pratique de « pièces les unes dans les autres ». La maison peut avoir différentes fonctions : un poste de travail individuel, une petite salle de réunion où les personnes sont debout ou assises, ou bien une zone de relaxation associée au siège The Hut. La maison est conçue par Workspace Finland, Dong Uk Lee. Elle est réalisée et fabriquée par Gotessons. Pour obtenir davantage d'informations sur le nouveau siège The Hut et les autres accessoires, veuillez nous contacter. Mesures extérieures: l. 1880 H. 2270 P. 1800 Mesures intérieures: l. 1800 H. 2220 P. 1760
    Spécification
    • Dimensions intérieures: L.1800 H.2200 P.1760
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the_hut_sound_absorbing_floor_screen
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2270
    • Largeur (mm)1880
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS