Publier vos produits
TwistIT
TwistIT
    Götessons

    TwistIT

    Traduit par Google,

    Support pivotant et rotatif pour ordinateurs portables avec ou sans station d'accueil. L'étanchéité verticale / horizontale peut être ajustée à la main.

    Spécification
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twistit
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMonitor Arms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS