Publier vos produits
Zap monitor arm
Götessons

Zap monitor arm

4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
Un bras à ressort mécanique stable, différent et très abordable avec des caractéristiques ergonomiques pour le bureau. Capacité du bras ajustée par un ressort mécanique. Passe-câbles noir avec fermeture Éclair en forme d'arête inclus. Trois options de montage sont incluses. Le bras ZAP peut également être fixé sur une barre d'outils.
Spécification
  • ZAP Monitor arm

    3-jointed monitor arm. 3 different mounting possibilities. 

    Mechanical spring arm, adjustable in height.

    Colour: white, black, silver. 

    Weight-span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Spécifications techniques
  • Réference unique.zap_monitorarm
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsMonitor arm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)464
  • Largeur (mm)181
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS