Publier vos produits
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
Diago 504 - 120-180 cm
    Granberg

    Diago 504 - 120-180 cm

    Rangement fixé au mur type Granberg Diago 504 set complet.

    Fonctions et atouts
    • Abaisse une ou plusieurs armoires en diagonale vers le bas et l'avant jusqu'au niveau du plan de travail.
    • Ne prend pas de place dans le meuble (monté derrière le meuble).
    • Contenu du meuble facilement accessible car ce dernier vient se positionner à l'avant du plan de travail une fois abaissé.
    • La profondeur réglable aux quatre coins du mécanisme permet de compenser l'inclinaison éventuelle du mur.
    • La plaque de sécurité arrête la descente si elle entre en contact avec un objet quelconque sur la surface du plan de travail sousjacente. Montée sous les armoires.
    • S'adapte aux caissons de hauteur 70-110 cm.
    • Largeur max. du ou des caissons équipés: 180 cm.
    Informations utiles
    • Réglable en continu sur 435 mm vers le bas, et sur 227 mm vers l'extérieur
    • Convient aux caissons de hauteur 700-1100 mm
    • Convient aux caissons de profondeur 260-400 mm
    • Lorsque l'élévateur est en position relevée, l'armoire dépasse de 110 mm. Pour dissimuler cela, les armoires adjacentes doivent être placées de manière à dépasser de la même distance.
    • Un espacement de 5-8 mm avec les caissons adjacents est nécessaire pour que le mouvement soit libre.
    Équipement de base
    • Interrupteur
    • Système de sécurité sous la forme de plaques qui sont vissées sur la face inférieure de l'armoire

    Réglable en continu de 435 mm vers le bas et 227 mm vers l'extérieur.
    Convient aux armoires d'une hauteur de 700 à 1100 mm
    Convient aux armoires d'une profondeur de 260 à 400 mm
    Lorsque l'élévateur est en position haute, l'armoire dépasse de 110 mm. Pour dissimuler cela, les armoires adjacentes doivent être positionnées de manière à ce qu'elles dépassent de la même distance.
    Il doit y avoir un espace de 5-8 mm pour le mouvement vers l'armoire/mur suivant.

    Spécification
    • Largeur du châssis
      1150 mm (Largeur du caisson 1200-1800 mm)

      Modèle d'élévation
      Élévateur de meuble haut à course diagonale

      Réglage de la hauteur

      Réglable en continu sur 435 mm vers le bas, et sur 227 mm vers l’extérieur



      Vitesse
      17 mm / sec.

      Commande
      Interrupteur filaire ou télécommande

      Sécurité

      Plaque de sécurité à monter sous le caisson. Si quelque chose touche la plaque, l’élévateur s’arrête



      Raccordement électrique
      Prise pour 230V, max 0.5 A

      Puissance de levage
      150 kg

      Classe IP
      IPX4

      Hauteur du châssis
      720 mm

      Espacement à laisser avec le caisson/mur adjacent
      5 mm

      Déport depuis le mur
      110 mm

      Convient aux caissons de hauteur ext.
      700 - 1100 mm

      Convient aux caissons de profondeur int.
      260 - 400 mm

      Matériaux

      Châssis en acier laqué poudré (Gris RAL 9006), plaques de sécurité blanches en MDF 12 mm, profondeur 350 mm



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k40
    • Famille de produitsSystèmes pour cuisines à hauteur variable
    • Groupe de produitsHeight adjustable frames for wall cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie