Publier vos produits
BASELIFT MODULE 6300HA, 99 cm
Granberg

BASELIFT MODULE 6300HA, 99 cm

Le BASELIFT 6300/6310 est un élévateur de plan de travail motorisé. Choisissez entre le moteur à fixer au sol ou sur un mur.

Sous le plan de travail, de l’espace est libre pour les genoux et les jambes. Les installations sous le plan de travail (moteur, tuyaux) peuvent être dissimulées par un panneau coulissant, ce qui donne à la cuisine un aspect minimaliste.

Le moteur fonctionne continuellement et ajuste rapidement et silencieusement le plan de travail à la hauteur désirée. L’élévateur est équipé d’un système de sécurité qui garantit une utilisation sécurisée, sans risque d’écrasement. L’élévateur est préparé en usine pour faciliter l’installation.

Fonctions et atouts
  • Peut être équipé de tiroirs, plaque de cuisson et évier
  • Réglage de la hauteur sur 30 cm
  • Profondeur réglable, 56 – 59 cm depuis le mur
  • Châssis en aluminium. Préparé en usine. Traverses intérieures mobiles (latérales) et à angle réglable.
  • Système électronique et moteur Plug and Play
  • Une bandelette de sécurité anti-écrasement recouvre le bord avant sous le plan de travail. (Installé en usine)
  • Les supports et les vis pour l'installation du système sont inclus dans la livraison
Informations utiles
  • La profondeur des plans de travail doit être inférieure de 15 mm à celle des plans de travail adjacents (afin de laisser un espace pour la crédence et le mouvement).
  • Largeur du plan = largeur de l'élévateur.
  • Des cuves d'évier d'une hauteur maximale de 120 mm peuvent être intégrées
  • Système électronique et moteur Plug and Play
  • Largeur des bandeaux de façade = largeur de l'élévateur -4 mm
  • Hauteur des bandeaux de façade : 103 mm, attaches façades fournies
  • Les panneaux de de dissimulation peuvent masquer les installations sous le plan de travail. 2 pièces largeur = largeur de l'élévateur -10 mm, hauteur 438 mm, épaisseur 12-20 mm
Équipement de base
  • Système en aluminium monté en usine avec supports mobiles et inclinables
  • Moteurs à fixation murale
  • Bandelette de sécurité
  • Façade (Blanc ALU RAL 9003)
  • Interrupteur de commande, mini
Spécification
  • Fixations
    Murales

    Hauteur du bandeau avant
    103 mm

    Réglage de la hauteur

    Motorisé, ajustable en continu sur 300 mm
    (700-1000 mm, cotes prise depuis le haut du châssis)



    Vitesse
    30 mm / sec.

    Commande
    Interrupteur encastré ou télécommande

    Sécurité

    La bande de sécurité est placée sous le bord avant du plan de travail. Dès que la bande de sécurité entre en contact avec quelque chose, l’élévateur est stoppé.



    Raccordement électrique
    Prise pour 230 V, maximum 5.0 A

    Raccords plomberie
    La connexion est effectuée avec des tuyaux flexibles

    Puissance de levage
    100 kg

    Classe IP
    IP20

    Profondeur du cadre
    560 à 590 mm en partant du mur

    Dimensions des panneaux de dissimulation

    Longueur de 2 panneaux = Longueur de l’élévateur - 10 mm, taille 438 mm, épaisseur 12 - 20 mm



    Largeur du plan de travail
    Longueur = Longueur de l?élévateur

    Profondeur du plan de travail
    565-630 mm (moins profonds de 15 mm sur les armoires fixes)

    Espacement à laisser avec le caisson/mur adjacent
    5 mm

    Écart avec le mur de fond (crédence)
    15 mm

    Crédence
    À partir de 700 mm depuis le sol ou tout au long de la course jusqu?au sol

    Contenu de la livraison

    Plan de travail pré-monté, bandelette de sécurité pré-montée et moteurs inclus.



    Attaches pré montées pour
    Les façades et le plan de travail

    Matériaux

    Cadre en aluminium



Spécifications techniques
  • Réference unique.k517
  • Famille de produitsSystèmes pour cuisines à hauteur variable
  • Groupe de produitsÉlévateurs de plans de travail de cuisine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie